Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/1,0-800/M12FR3LVW - 1423746

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 1 m, für Roboter und Schleppketten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexibel: Leitung höchst belastbar hinsichtlich Torsion und Biegung
  • Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißfunkenbeständige Leitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423746
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
GTIN 4055626352428
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 52,900 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen