Powerleitung - SAC-4P-M12MSS/7,5-PUR/FSSPESH - 1423659

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, matt, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 7,5 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423659
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626353111
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.118,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen