Netzwerkkabel - NBC-R4AC/1,75-94Z/R4AC - 1423433

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 1,75 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423433
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAR -
Katalogseite Seite 390 (C_2_2017)
GTIN 4055626343198
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 112,200 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen