Klemmenadapter - HC-D40-PTT-M - 1423348

Klemmenadapter, Polzahl: 40+PE, Stift, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423348
Verpackungseinheit 1 Stk
GTIN 4055626340357
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 280,400 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen