Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-MS/0,5-PVC/BI-1L BK SCO180 - 1423338

Wie Abbildung, jedoch mit schwarzem Griffkörper

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Kabellänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423338
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626339627
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48,900 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen