Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR BK - 1423333

Wie Abbildung, jedoch mit schwarzem Griffkörper

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423333
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626339283
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37,820 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen