Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 2,0-94C/MSX SCO - 1423303

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423303
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMJ -
GTIN 4055626338170
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 158,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen