Powerleitung - SAC-4P-M12MRS/0,3-PUR/FRS PE - 1423226

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 0,3 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423226
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626338361
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 85,500 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen