Netzwerkkabel - NBC-FSD/11,5-937/FSD SCO - 1423141

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 11,5 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423141
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
GTIN 4055626326214
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 765,010 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen