Netzwerkkabel - NBC-FSD/ 9,0-937/FSD SCO - 1423140

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 9 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423140
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626326207
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 605,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen