Bussystem-Kabel - NBC-MRD/ 1,5-93E/MRD SCO - 1421988

Kein Bild verfügbar

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker gewinkelt SPEEDCON auf M12-Stecker gewinkelt SPEEDCON, Line, Länge 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421988
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
GTIN 4055626290102
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 100,205 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen