Powerleitung - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FRS PE DMG - 1421980

Powerleitung, 3-polig, PUR, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421980
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626390369
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 383,700 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen