Netzwerkkabel - NBC-MSX/15,0-94F/R4AC SCO - 1421855

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421855
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMJ -
GTIN 4055626285177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 658,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen