Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M 8MSB/ 0,15-115/M 8FRB - 1421776

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 0,15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421776
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BDA -
GTIN 4055626280158
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,800 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen