Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-15,0-28X/M12FS SH OD - 1421774

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PE-X/PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Kabellänge: 15 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C bis +105 °C
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421774
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CKA -
GTIN 4055626279688
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.232,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen