Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-17P-30,0-PUR/FS SCO - 1421709

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421709
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CGA -
GTIN 4055626277967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.148,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen