Kabeltülle - CES-SRG-BK-6,8/9,8 - 1421511

Kein Bild verfügbar

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x ... 6,8 mm , Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421511
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626267692
Zolltarifnummer 40169300
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen