Gehäuse - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM25-PLRBK - 1421461

Sockelgehäuse B24, mit Querbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M25, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
  • Geringere Kosten als Metallausführung
  • Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
  • Geringes Gewicht
  • Geringere Kondensationsgefahr
  • Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
  • Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
  • absolut korrosionsbeständig
  • halogenfreier Kunststoff

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421461
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7AAF -
Katalogseite Seite 626 (C_2_2017)
GTIN 4055626265049
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 241,605 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen