Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12Y/28X-9XM12F OD RI - 1421454

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, M12 Y-Verteiler, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C bis +105 °C

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421454
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626263922
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen