Powerleitung - SAC-4P-M12MSS/ 0,4-31R PE SH - 1421391

wie Abb, jedoch mit schwarzer Leitung

Powerleitung, 4-polig, Stecker gerade M12, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,4 m, für Wechselstrom bis 12 A / 690 V, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 690 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421391
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626267029
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 82,300 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen