Powerleitung - SAC-4P- 1,5-31R/M12FSS PE SH - 1421326

wie Abb, jedoch mit schwarzer Leitung

Powerleitung, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 1,5 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421326
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626266565
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 207,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen