Doppelventilstecker-Kabel - SAC- 3,0/0,25-116/2XA-1L-Z - 1413945

Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m, Ventilsteckerabstand: 0,25 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413945
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1DGA -
GTIN 4055626012476
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 256,000 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen