Y-Verteiler - SAC-8PYMS0,5-94B/2X0,2-93ER4AC - 1413919

Kein Bild verfügbar

Y-Verteiler, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20 und Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 0,8 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413919
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1GAC -
GTIN 4055626011769
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 93,803 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen