Gehäuse - HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL - 1413390

HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 74 mm, mit Gewinde 1x M25, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413390
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7APH -
Katalogseite Seite 603 (C_2_2019)
GTIN 4055626030258
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 229,320 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen