Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-IP67-94C-LI/2,0 - 1413324

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP67, grau, Line, Länge 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413324
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNGAA -
Katalogseite Seite 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475785
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 173,080 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen