LWL-Steckverbinder - FOC-C-SC:P-GOF-SM-APC - 1412478

SC-Steckverbinder, mit kurzem Knickschutz (Pigtail), für Singlemode 9/125 µm, APC-Schliff (8°), grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

SC-Steckverbinder für Pigtails, Voll- und Kompaktadern, Durchmesser: 0,6 mm ... 0,9 mm, Singlemode 9/125 µm, APC-Schliff
Der wiederverwendbare Steckverbinder eignet sich hervorragend zur einfachen und schnellen Feldkonfektion, da auf Kleben und Polieren verzichtet werden kann.

Ihre Vorteile

  • zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
  • Ohne kleben und polieren
  • wiederverwendbare Steckverbinder
  • eine echte Alternative zum Spleissen
  • Optimale Dämpfungswerte bei einfacher Konfektion
  • Langzeitbeständigkeit dank neuestem Index-Matching Gel
  • der 8° Faserübergang garantiert eine optimale Rückflussdämpfung (RL)
  • erfüllt IEC 61754-4 (SC) und FprEN 50377-17-1 (feldkonfektionierbare Steckverbinder)
  • Cleave-Technologie
  • wiederverwendbare Steckverbinder
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412478
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNACC -
Katalogseite Seite 379 (C_2_2019)
GTIN 4046356963916
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,200 g
Zolltarifnummer 85367000
Herkunftsland BG (Bulgarien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen