Netzwerkkabel - NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR - 1412402

Konfektioniertes VARAN-Kabel, geschirmt, flexibel, schwarz, M12-Buchse, gewinkelt, SPEEDCON, 6-polig auf RJ45-Stecker/IP20, QUICKON, Länge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412402
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNGAB -
GTIN 4046356962407
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen