Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/0,2-150/M12FS 3X4 - 1412368

Wie Abbildung, jedoch mit oranger Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, strahlenvernetzt, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412368
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356959018
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen