Netzwerkkabel - NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - 1412177

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Bahnanwendungen

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Sicherheit durch Flammwidrigkeit: Griffkörper aus PA 6.6 und strahlenvernetzte Kabel genügen höchsten Anforderungen
  • Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
  • Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412177
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
Mindestbestellmenge 4 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356993753
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen