Netzwerkkabel - NBC-R4AC/30,0-93E/R4AC - 1412092

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 30 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412092
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAQ -
GTIN 4046356948944
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.348,000 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen