Netzwerkkabel - VS-M12MS-IP20-94B-LI/5,0 - 1412053

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412053
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMI -
Katalogseite Seite 301 (PC_2011)
GTIN 4046356475464
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 257,000 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen