Einbausteckverbinder - SACC-CIP-M12MS-12P SMD R32 - 1412001

Einbausteckverbinder, 12-polig, Stecker, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
  • Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
  • Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
  • Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412001
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCBJ -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356992329
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,020 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen