Steckverbinder - SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH ADH - 1411894

Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss mit Stiftschrauben, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411894
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF2CBA -
GTIN 4046356944625
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69,900 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen