Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M 8MS/10,0-C10 - 1411792

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411792
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BCA -
GTIN 4055626462844
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen