Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-2,0-C10/M12FR - 1411758

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411758
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDA -
GTIN 4055626178776
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen