Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-25,0-600/M12FS HD - 1411635

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 25 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Einfache Reinigung, da spezielles hygienisches Design
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411635
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDA -
GTIN 4046356935647
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 761,250 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen