Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 2,0-93K/FSD SCO - 1411545

Netzwerkkabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkehrsrot RAL 3020, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411545
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJO -
GTIN 4046356933858
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 172,000 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen