T-Verteiler - QPD T 4PE6,0 3X12-20 GY - 1411419

QUICKON T-Verteiler, grau, 4+PE-polig, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, für Kabeldurchmesser 12 mm ... 20 mm, mit drei Quickon-Muttern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411419
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6DCC -
Katalogseite Seite 189 (NTK_2014)
GTIN 4046356932219
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 407,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen