Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm, M20-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 1,0 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411394
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ACB -
Mindestbestellmenge 25 Stk
Katalogseite Seite 489 (C_2_2017)
GTIN 4046356931984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen