Kabelverschraubung - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411125
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel BF7DCX -
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 686 (C_2_2019)
GTIN 4046356922548
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,690 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland TR (Türkei)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen