Kabelverschraubung - G-EDSWU-M63-L66L-STES-S - 1411103

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 54,6 mm ... 65,9 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, für armierte Kabel (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Ihre Vorteile

  • Im Falle beengter Platzverhältnisse am Befestigungsort der Verschraubung kann die Armierung an einem Ort mit mehr Bewegungsfreiheit aufgelegt werden. Die einfache Endmontage kann dann wieder unter den beengten Platzverhältnissen des Befestigungsortes der Verschraubung erfolgen.
  • Anschluss der Armierung über PE-Konus
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411103
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7DDX -
Katalogseite Seite 653 (C_3_2019)
GTIN 4046356922180
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 73269098
Herkunftsland GB (Großbritannien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen