Bussystem-Kabel - SAC-5PY-0,1-920/2XFS SCO - 1411026

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,1 m, Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1411026
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1GAD -
GTIN 4046356920506
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 39,100 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen