Bussystem-Kabel - NBC-MS/ 5,0-93K/MS SCO - 1410688

Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Stecker, SPEEDCON, 4-polig auf M12-Stecker,SPEEDCON, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410688
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJO -
GTIN 4046356905473
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 346,200 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen