Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410655
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABLCBA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 76 (NTK_2014)
GTIN 4046356904230
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 89,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen