SAC-12P-MS/0,57-35T/FR SH SCO - 1410527

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 auf gewinkelte Buchse SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,57 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410527
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356900706
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen