Wanddurchführung - QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - 1410393

QUICKON-Wanddurchführung, 4+PE-polig, 2,5 mm²... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 14 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 6,0 mm² Leitungsadern, 1,0 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410393
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ACC -
Katalogseite Seite 492 (C_2_2019)
GTIN 4046356929318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 412,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen