Netzwerkkabel - NBC-FSBP/0,4-94B/R4AC - 1410277

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 0,4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410277
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCED -
GTIN 4046356893824
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 54,850 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen