AC-Ladekabel - EV-TAM3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1410090

AC-Ladekabel, Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappen, Designlinie 1, Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), Designlinie D-Line, Kabel: 4 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410090
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel XWBAEE -
Katalogseite Seite 722 (C_4_2015)
GTIN 4046356889681
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,204 kg
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen