Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MR/1,7-PUR/M12FS 345 - 1410080

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,7 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410080
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356889117
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen