Kabelsteckverbinder - SF-7ES1N8A8011 - 1410054

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M23, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 11 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
  • Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1410054
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRCBA -
Mindestbestellmenge 20 Stk
GTIN 4046356890359
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 119,340 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen